TPS54623
- 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 分离电源轨:1.6V 至 17V (PVIN)
- 开关频率:200kHz 至 1.6MHz
- 跳脉冲模式提高轻载效率
- 与外部时钟同步
- 0.6V ±1% 电压基准过热保护
- 关断时的静态电流低至 2µA
- 单启动至预偏置输出
- -40°C 至 150°C 工作结温范围
- 可调慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
- 可调节输入欠压锁定
- 使用 TPS54623 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54623 采用热增强型 VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET的特点,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器尺寸来进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能和开路电源正常引脚也可进行电源定序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。TPS54623 可在较高负载条件下始终以持续电流模式 (CCM) 运行,并且能够在跳过脉冲时提升轻载效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54623 具有轻负载效率和断续过流保护功能的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 29日 |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
EVM 用户指南 | TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) | 2019年 5月 20日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup | 2017年 6月 22日 | ||||
应用手册 | 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 8月 2日 | ||
应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54623EVM-012 — TPS54623 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
仿真模型
TPS54623 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM387A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点