数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS54561-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类 C5
- 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态工作电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 可实现低压降操作
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 针对欠压及过压的电源正常状态输出监控
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54561-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54561-Q1 器件是一款 60V,5A 降压稳压器,具有一个集成的高侧 MOSFET。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和 152µA 电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至 2µA。
欠压锁定的内部设定为 4.3V。使能 (EN) 引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。
TPS54561-Q1 采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54561-Q1 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入,5A,降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 3月 6日 |
应用手册 | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00804 — 汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计
TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有 DCDC 稳压器都以高于 AM 无线电广播频带的频率工作,以避免干扰无线电并提供较小尺寸的解决方案,因为滤波器组件较小。第一级直流到直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而使该设计能够支持启动停止操作和负载突降。第二级直流到直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。此设计无需任何电源序列发生器。PWB 是具有 2oz 覆铜的 4 层板,可在 85 C 环境下提供良好的功率耗散。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点