TPS54424
- 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
- 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
- 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
- 输出电压范围:0.6V 至 12V
- 断续电流限制
- 安全启动至预偏置输出电压
- 可调软启动和电源排序
- 可调节输入欠压锁定
- 3µA 关断电流
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 输出过压保护
- 非锁存热关断保护
- 运行结温范围:-40°C 至 150°C
- 使用 TPS54424 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54424 是一款全功能 17V、4A 同步降压直流/直流转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。
专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7700EVM — AFE7700 四通道通用 600MHz 至 6GHz 射频收发器评估模块
AFE7700 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE7700 集成射频收发器的电路板。AFE7700 支持多达 4 个发送、4 个接收和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和本地振荡器 (LO),其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。
该标准 EVM 集成了射频平衡-非平衡变压器,可专用于支持 600MHz 至 2700MHz 频率范围。AFE7700 产品集成了 8 个 JESD204B/C 兼容的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps (...)
AFE7900EVM — AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块
AFE7900 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。
AFE7950EVM — AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块
AFE7950 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。
TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 同步 SWIFT 降压转换器评估模块
TPS54424EVM-779 是一款 4A 同步转换器评估模块 (EVM)。TPS54424 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。
TIDA-01510 — 双面布局参考设计可提高直流/直流转换器的功率密度
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNV) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点