支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器

TPS54360-Q1 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS54360B-Q1 正在供货 具有 Eco-mode™ 的汽车类、60V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 Pin-compatible with the TPS54360-Q1.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD的 8 引脚小外形尺寸 (SO) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD的 8 引脚小外形尺寸 (SO) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54360-Q1 是一款 60V 3.5A 降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54360-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

TPS54360-Q1 是一款 60V 3.5A 降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54360-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54360-Q1 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 25日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点