TPS54140A

正在供货

具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33620 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 39 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 39 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:3.5V 到 42V
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压,此器件的使能阈值比 TPS54140 更严密
  • 可调节的 UVLO 电压和迟滞
  • 116μA 静态工作电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装和 3mm × 3mm VSON-10 封装
  • 由 WEBENCH和 SwitcherPro软件工具提供支持

应用范围

  • 12V 和 24V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:3.5V 到 42V
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压,此器件的使能阈值比 TPS54140 更严密
  • 可调节的 UVLO 电压和迟滞
  • 116μA 静态工作电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装和 3mm × 3mm VSON-10 封装
  • 由 WEBENCH和 SwitcherPro软件工具提供支持

应用范围

  • 12V 和 24V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54140A 器件是一款集成有高侧 MOSFET 的 42V、1.5A、降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54140A 器件是一款集成有高侧 MOSFET 的 42V、1.5A、降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54140A 具有 Eco-mode™ 的 1.5A、42V 降压 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
应用手册 Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
应用手册 Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54140EVM-429 — TPS54140 42V 输入、3.3V 输出、1.5A 评估模块

TPS54140EVM-429 评估模块旨在演示使用 TPS54140 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54140 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 1.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被外部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54140 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54140 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54140 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54140 PSpice Average Model

SLVM545.ZIP (232 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54140 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM040A.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54140 TINA-TI Average Reference Design

SLVM549.TSC (623 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54140 TINA-TI Average Spice Model

SLVM548.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54140 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM280.TSC (380 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54140 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM279.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54140 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMD09.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54140 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ7.ZIP (8 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
参考设计

TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计

此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用用于驱动光隔离式栅极驱动器的所有现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流感应,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频