TPS54062

正在供货

具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36500 正在供货 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、50mA 超小型同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and greater switching frequency capability.
LMR36503 正在供货 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 89 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 89 Duty cycle (max) (%) 98
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 峰值电流模式控制
  • 提升轻载效率的二极管仿真
  • 89µA(典型值)运行静态电流
  • 100kHz 至 400kHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 内部软启动
  • 0.8V±2% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容或低成本铝制电解电容搭配使用时保持稳定
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和 3mm×3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-8 封装
  • 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 峰值电流模式控制
  • 提升轻载效率的二极管仿真
  • 89µA(典型值)运行静态电流
  • 100kHz 至 400kHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 内部软启动
  • 0.8V±2% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容或低成本铝制电解电容搭配使用时保持稳定
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和 3mm×3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-8 封装

TPS54062 器件是一款 60V、50mA 同步降压转换器,集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。非开关电源电流为 89µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.7 µA。

欠压锁定电压在内部设定为 4.5V,但可通过精确使能引脚将其升高。输出电压启动斜坡由内部缓慢启动时间控制。

可调节开关频率范围可实现高效率并优化外部组件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。

TPS54062 器件是一款 60V、50mA 同步降压转换器,集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。非开关电源电流为 89µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.7 µA。

欠压锁定电压在内部设定为 4.5V,但可通过精确使能引脚将其升高。输出电压启动斜坡由内部缓慢启动时间控制。

可调节开关频率范围可实现高效率并优化外部组件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54062 静态电流较低的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 5月 11日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply 2012年 7月 17日
EVM 用户指南 TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012年 2月 15日
应用手册 Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter 2011年 10月 27日
更多文献资料 工业传感器和现场发送器 2011年 7月 28日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54062EVM-695 — 用于 TPS54062 同步降压转换器的评估模块

TPS54062EVM-695 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54062 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54062EVM-695 在 8V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 50mA 时提供 3.3V 的输出电压。
用户指南: PDF
仿真模型

TPS54062 PSPICE Transient Model

SLVM262.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54062 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM609.TSC (245 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54062 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM608.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54062 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ4.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC364 TPS54062 Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器
计算工具

SLVC392 Capacitor Drop Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5401 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器
计算工具

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计

This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频