TPS54061

正在供货

具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36503 正在供货 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 98
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 用于提升轻负载效率的二极管仿真
  • 峰值电流模式控制
  • 90µA 运行静态电流
  • 1.4µA 关断电源电流
  • 可调节开关频率范围:50kHz 至 1100kHz
  • 同步至外部时钟
  • 内部软启动
  • 0.8V±1% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容器或者低成本铝制电解电容器一起工作时保持稳定
  • 逐周期电流限制、过热、过压保护 (OVP) 和频率折返保护
  • 带散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C

应用

  • 4mA 至 20mA 电流回路供电传感器
  • 低功率待机电压或者偏置电压电源
  • 工业过程控制、计量、和安全系统
  • 高压线性稳压器的高效替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 用于提升轻负载效率的二极管仿真
  • 峰值电流模式控制
  • 90µA 运行静态电流
  • 1.4µA 关断电源电流
  • 可调节开关频率范围:50kHz 至 1100kHz
  • 同步至外部时钟
  • 内部软启动
  • 0.8V±1% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容器或者低成本铝制电解电容器一起工作时保持稳定
  • 逐周期电流限制、过热、过压保护 (OVP) 和频率折返保护
  • 带散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C

应用

  • 4mA 至 20mA 电流回路供电传感器
  • 低功率待机电压或者偏置电压电源
  • 工业过程控制、计量、和安全系统
  • 高压线性稳压器的高效替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54061 器件是一款 60V、200mA 同步降压 DC-DC 转换器,此转换器集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.4µA。

为提高轻负载条件下的效率,低侧 MOSFET 会在电感电流达到 0 时充当二极管。

欠压闭锁内部设定为 4.5V,但可采用两个使能引脚上的电阻器将其提高。输出电压启动斜坡由内部缓启动时间控制。

可调节开关频率范围可实现高效率和外部组件尺寸优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54061 集成有 MOSFET 和引导再充电二极管,并且采用小型 3.00mm x 3.00mm 散热增强型 VSON 封装最大限度减小了 IC 封装尺寸,从而实现了小型设计。

TPS54061 由 WEBENCHDesigner 提供支持 (www.ti.com)。

TPS54061 器件是一款 60V、200mA 同步降压 DC-DC 转换器,此转换器集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.4µA。

为提高轻负载条件下的效率,低侧 MOSFET 会在电感电流达到 0 时充当二极管。

欠压闭锁内部设定为 4.5V,但可采用两个使能引脚上的电阻器将其提高。输出电压启动斜坡由内部缓启动时间控制。

可调节开关频率范围可实现高效率和外部组件尺寸优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54061 集成有 MOSFET 和引导再充电二极管,并且采用小型 3.00mm x 3.00mm 散热增强型 VSON 封装最大限度减小了 IC 封装尺寸,从而实现了小型设计。

TPS54061 由 WEBENCHDesigner 提供支持 (www.ti.com)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54061 具有低 IQ 的宽输入 60V、200mA 同步降压 DC-DC转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 11月 2日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 TPS540/561上电与动态波形分析及优化 2019年 7月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 线性与工业应用中使用的 24V 总线开关稳压器 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply 2012年 7月 17日
EVM 用户指南 Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter 2012年 4月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54061EVM-142 — TPS54061 评估模块

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54061 PSpice Transient Model

SLVM599.ZIP (49 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54061 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ5.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC431 TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54061-Q1 汽车类、4.7V 至 60V、200mA 同步降压直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS54061EVM-142 TPS54061 评估模块
计算工具

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

TIDA-00179 — 绝对位置编码器的通用数字接口参考设计

TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437xDelfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。

Sitara AM437xEnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVEEnDat2.2BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00774 — 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00774 是一款 1kW 驱动器,适用于由 5 芯锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。本设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以提供连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)的 50ARMS 绕组电流。MOSFET (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00436 — 用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级

此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 通道 NexFET(TM),采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形。此设计中采用三相栅极驱动器来驱动三相 MOSFET 电桥,该驱动器可在 6V 至 60V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。C2000™ Piccolo™ (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频