TPS53819A
- 转换输入电压:3V 至 28V
- VDD 输入电压:4.5V 至 28V
- 输出电压:0.6V 至 5.5V
- 支持全陶瓷输出电容器
- 基准电压:600mV ±0.5% 容差
- ±9% 电压调节,采用 PMBus ™
- 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
- D-CAP2™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
- 自动跳跃 Eco-mode™可实现轻负载效率
- 自适应导通时间控制架构,具有八种频率设置可供选择,采用 PMBus
- 支持电压裕量调节,采用 PMBus
- 可编程软启动时间,采用 PMBus
- 可编程加电延迟,采用 PMBus
- 可编程 VDD UVLO 电平,采用 PMBus
- 故障报告,采用 PMBus
- 预充电启动能力
- 内置输出放电
- 具有可编程延迟的电源正常状态输出
- 内部过压、欠压和过流限制保护
- 热关断(非锁存)
- 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
- 使用 TPS53819A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS53819A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP2 模式控制和 PMBus 的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压和高电流、系统电源轨或数字消费类产品中相似的负载点 (POL) 电源。具有最小引脚数量的小型封装节省了印刷电路板 (PCB) 上的空间,与此同时可通过 PMBus 实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧 FET 导通电阻 (RDS(on)) 电流感应相结合,可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率的运行。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)的范围介于 3V 至 28V 之间。电源电压 (VDD) 介于 4.5V 至 28V 之间。输出电压范围介于 0.6V 至 5.5V 之间。此器件采用 16 引脚的 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 PMBus™ 的 TPS53819A 3V 至 28V 输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
用户指南 | TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | |||
应用手册 | Programming the TPS53819A 3-V to 28-V Input, 40-A, Eco-mode™, D-CAP2™ | 2020年 5月 5日 | ||||
白皮书 | Power solution options for data center applications (Rev. A) | 2020年 2月 27日 | ||||
技术文章 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 评估模块
The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
仿真模型
TPS53819A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM349A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点