TPS53513

正在供货

1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
    具有 8A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个可在
    250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
    具有 8A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个可在
    250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。

该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。

强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。

TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。

该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。

强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS53515 正在供货 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers a higher IOUT with adjustable current limit, over current protection and is soft start adjustable.
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers a higher IOUT, wider VIN and operating temperature range with frequency synchronization.
功能与比较器件相似
TPS53915 正在供货 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current converter with PMBus, adaptive voltage scaling and over current protection.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53513 1.5V 至 18V (4.5V 至 25V 偏置)输入,8A 单路同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 25日
用户指南 TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Power Tips: Multiphase supplies can save space PDF | HTML 2016年 2月 2日
技术文章 Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price PDF | HTML 2016年 2月 1日
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块

TPS53513EVM 是供用户评估 TPS53513 的评估模块 (EVM)。TPS53513 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 8A 同步降压转换器。可在高达 8A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53513EVM 旨在演示 TPS53513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53513 的性能。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53513 PSpice Transient Model

SLUM398.ZIP (128 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM435.ZIP (161 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53513 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM436.ZIP (63 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLURB03 TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53513 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53515 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53915 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频