TPS53319

正在供货

具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS548A29 正在供货 具有遥感功能和 4.5V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Higher efficiency converter in a smaller lead-free package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 320 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 320 Duty cycle (max) (%) 90
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 在电压为 12V 至 1.5V 且电流为 14A 时效率达 91%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可提高轻负载效率
  • 关断电流 < 110µA
  • D-CAP™ 模式可提供快速瞬态响应
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常状态指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN (DQP) 封装
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 在电压为 12V 至 1.5V 且电流为 14A 时效率达 91%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可提高轻负载效率
  • 关断电流 < 110µA
  • D-CAP™ 模式可提供快速瞬态响应
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常状态指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN (DQP) 封装

TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。

这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低的外部组件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。

这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低的外部组件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS53318 正在供货 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 Lower current equivalent part.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode 控制模式的 TPS5331x 8A 或 14A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 2月 1日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
用户指南 TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 3日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Minimizing Switch Ringing on TPS53319 and TPS53318 Family of Devices (Rev. A) 2018年 11月 13日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技术文章 Good pin practices with buck converters PDF | HTML 2017年 5月 31日
应用手册 Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
应用手册 TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS53319 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM384.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53319 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM383.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM313A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53318 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 TPS53319 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器 TPS53353 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53355 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频