TPS51632

正在供货

适用于 Nvidia Tegra® T40 CPU 的 2.5V 至 24V、三相/两相/单相降压无驱动器控制器

alarm通知 立即订购

产品详情

Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -10 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 1.52 Features I2C Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 51 Number of phases 3
Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -10 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 1.52 Features I2C Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 51 Number of phases 3
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS51632-Q1 正在供货 适用于汽车应用的 NVIDIA Tegra 2.5V 至 24V、三相/两相/单相降压控制器 Q100 controller for automotive applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 3-2-1 Phase D-Cap+TM Step-Down Driverless Controller for Tegra® CPUs 数据表 2013年 6月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频