TPS51206
- 电源输入电压:支持 3.3V 和 5V 电源轨
- VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4V 至 3.5V
- VTT 端接稳压器
- 输出电压范围:0.5V 至 0.9V
- 2A 峰值灌电流和拉电流
- 仅需 10µF 的多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
- ±20mV 精度
- VTTREF 缓冲参考输出
- VDDQ/2 ± 1% 精度
- 10mA 灌/拉电流
- 支持高阻态(S3 状态)和软停止(S4 和 S5 状态),通过 S3 和 S5 输入选择
- 过热保护
- 10 引脚 2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) (DSQ) 封装
TPS51206 器件是具有 VTTREF 缓冲基准输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部组件数的空间受限型系统而设计。该器件可保持快速的瞬态响应,并且仅需 1 个 10µF 的陶瓷输出电容。该器件支持遥感功能,并且可满足 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 具有 ±2A 峰值电流能力。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM);在 S4/S5 状态下使 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。
TPS51206 器件采用 10 引脚 2mm × 2mm SON (DSQ) PowerPAD™封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS51206EVM-745 — 具有 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
TPS51206EVM-745 评估模块(EVM)采用了 TPS51206 器件。TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限型系统而设计。TPS51206EVM-745 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 规格,并具有超少的外部元件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。