TPS51116
- 同步降压控制器 (VDDQ)
- 宽输入电压范围: 3.0V 至 28V
- 负载阶跃响应为 100ns 的 D−CAP™ 模式
- 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
- 支持 S4/S5 状态内的软关闭
- 利用RDS(on) 或电阻器进行电流检测
- 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调节至
1.5V (DDR3)、1.35V (DDR3L)、1.2V(LPDDR3 和 DDR4)或
输出范围 0.75V 至 3.0V - 配备有电源正常、过压保护和欠压保护
- 3A LDO (VTT),经缓冲基准 (VREF)
- 拉电流和灌电流的能力达到 3A
- 提供 LDO 输入以优化功率损耗
- 只需 20µF 陶瓷输出电容器
- 经缓冲的低噪声 10mA VREF 输出
- 针对 VREF 和 VTT 的 ±20mV 精度
- 在 S3 中支持高阻抗 (high-Z),在 S4/S5 中支持软关闭
- 热关断
TPS51116 提供一个用于 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统的完整电源。它集成了一个具有 3A 拉电流/灌电流跟踪线性稳压器和经缓冲的低噪声基准的同步降压控制器。该器件在空间受限的系统中提供最低的总解决方案成本。同步控制器运行具有自适应接通时间控制的定频 400kHz、伪恒定频率脉宽调制 (PWM),此控制可在 D-CAP 中配置™易于使用和最快瞬态响应或者电流模式以支持陶瓷输出电容器。3A 拉电流/灌电流 LDO 只需 20µF (2 × 10µF) 陶瓷输出电容器即可保持快速瞬态响应。此外,LDO 电源输入是外部可用的,这样可大大减少总体功耗。该器件支持所有睡眠状态控制,此类控制在 S3(挂起到 RAM)中将 VTT 置于 high-Z 状态并且在 S4/S5(挂起到硬盘)中将 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。该器件还具有全部保护 特性, 包括热关断保护,并且提供 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装和 24 引脚 4 × 4 QFN 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS51116EVM-001 — TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块
The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。