TPS43351-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 HBM 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 输入电压范围最高 40V,(瞬态电压高达 60V)
- 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压稳压器打开),35µA(两个降压稳压器打开)
- 低关断电流 Ish<4µA
- 降压输出范围 0.9V 至 11V
- 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
- 独立的使能输入 (ENA,ENB)
- 频率展频 (TPS43351-Q1)
- 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
- 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
- 降压通道之间的异相切换
- 峰值栅极驱动电流 1.5A
- 耐热增强型,38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (DAP) PowerPAD 封装
TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。 此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有 30µA)。 此器件提供诸如过热保护、软启动、和过流保护等保护特性。 在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。 两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。
开关频率的可编程范围介于 150kHz 至 600kHz 之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。 此外,TPS43351-Q1 提供跳频展频操作。

可提供集成式预升压版本
TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MMWCAS-DSP-EVM — 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块
MMWCAS-DSP 评估模块 (EVM) 设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离雷达 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此 EVM 设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的有效软件评估平台。
MMWCAS-DSP-EVM 有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。
MMWCAS-DSP-EVM 由标准毫米波工具和软件提供支持,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 以及适用于 TDAx ADAS SoC 的 (...)
TPS43351EVM — TPS43351EVM 评估模块
Unencrypted TPS43351-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDEP-01017 — 使用 Jacinto™ ADAS 处理器的级联成像雷达捕获参考设计
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请阅读 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。