TPS40425

正在供货

双输出、两相、可堆叠 PMBUS 同步降压无驱动器控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 18000 Duty cycle (max) (%) 46 Number of phases 2
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 18000 Duty cycle (max) (%) 46 Number of phases 2
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 出厂默认为非智能功率模式
  • 与出厂默认为智能功率模式的 TPS40428 引脚对引脚等效
  • 单电源供电:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双相或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
    (0.5V 至 1.5V 电压范围)
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus™接口功能
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • ±4.5°C 外部温度监视(使用 x3904 时)
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片上非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40 引脚,6mm x 6mm,QFN封装
  • 支持德州仪器 (TI) 功率级中的 TPS28226 器件参考
  • 出厂默认为非智能功率模式
  • 与出厂默认为智能功率模式的 TPS40428 引脚对引脚等效
  • 单电源供电:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双相或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
    (0.5V 至 1.5V 电压范围)
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus™接口功能
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • ±4.5°C 外部温度监视(使用 x3904 时)
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片上非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40 引脚,6mm x 6mm,QFN封装
  • 支持德州仪器 (TI) 功率级中的 TPS28226 器件参考

TPS40425 是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置中的工作模式为非智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源后即可在智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。

它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。

根据 PMBus 标准,TPS40425 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。

此外,该器件还采用了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。

TPS40425 是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置中的工作模式为非智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源后即可在智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。

它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。

根据 PMBus 标准,TPS40425 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。

此外,该器件还采用了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有自适应电压调节 (AVS) 总线的 TPS40425 双路输出、双相、堆栈式PMBus™ 同步降压无驱动器控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 2日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
EVM 用户指南 Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014年 7月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS40425 PSpice Transient Model

SLUM430.ZIP (216 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频