计算工具
TPS40422
- 单电源运算:4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
- 双输出或双相同步降压控制器
- PMBus™ 接口能力
- 以 2mV 为步长的电压上升/下降
- 可编程故障限制和响应
- 输出电压,输出电流监控
- 外部温度监视(使用 2N3904 晶体管时)
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
- 可编程软启动时间和接通与关断延迟
- 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
- 180°相移以减少输入纹波
- 0°C 到 85°C 温度范围内的基准电压为 600mV,精度为 ±0 .5%
- 电感器 DCR 电流感测
- 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
- 具有输入前反馈的电压模式控制
- 多相位运行的电流共享
- 支持预偏置输出
- 差分远程感应
- 外部SYNC
- BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
- OC、OV、UV 和 OT 故障保护
- 40 引脚、 6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
- 40 引脚、 5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
- 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。
其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40422EVM-091 — TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块
The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is (...)
用户指南: PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
驱动程序或库
PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
仿真模型
TPS40422_Multiphase_Startup TINA-TI Reference Design
SLUM550.TSC (535 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点