TPS40057
TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。
新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145 和 LM5146 开始 WEBENCH 设计。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS4005x 宽输入同步降压控制器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
模拟设计期刊 | 控制模式快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
应用手册 | Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 7月 12日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | Using the TPS40055EVM-002 | 2004年 3月 3日 | ||||
用户指南 | TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps | 2004年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS40055EVM-001 — 评估模块将 12V 总线转换为 1.8V (15A)
In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)
TPS40055EVM-002 — 宽输入范围转换器提供 5V、2A
The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)
TPS40057 FAST STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN (Rev. A)
TPS40057 STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN
TPS40057 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点