TPS3808

正在供货

具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS3808E 正在供货 具有可编程延迟和手动复位功能的 600nA 超低静态电流监控器 TPS3808E offers superior accuracy to help optimize system reset timing, and a 4-fold reduction in quiescent current.

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.405, 0.84, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.07, 4.65 Features Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.405, 0.84, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.07, 4.65 Features Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4µA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
  • 手动复位 ( MR) 输入
  • 漏极开路 复位输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
  • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4µA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
  • 手动复位 ( MR) 输入
  • 漏极开路 复位输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装

TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压, 并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 ( MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压 和手动复位 ( MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。

TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接至 V DD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 C T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4µA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J)。

TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压, 并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 ( MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压 和手动复位 ( MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。

TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接至 V DD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 C T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4µA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3840 正在供货 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器 Lower quiescent current (300nA) with supply voltage range 1.5-10V
TPS3842 正在供货 具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器 Wide Vin with smaller package
TPS3899 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器 Lower quiescent current (125nA) and push-button capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3808 低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 3月 27日
应用简报 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 30日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
应用手册 Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用简报 Mitigating the Voltage Glitch on the Output of a Voltage Supervisor (Reset IC) D 2018年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
设计指南 Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015年 6月 16日
应用手册 Setting the SVS Voltage Monitor Threshold 2012年 5月 23日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
应用手册 Sensitivity Analysis for Power Supply Design 2011年 9月 6日
应用手册 Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices 2010年 4月 20日
白皮书 Spartan 6 LX150T Modular Solution 2009年 10月 14日
用户指南 Virtex 6 LX130T Module design 2009年 8月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块

SN65DSI83Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI83Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块

SN65DSI85 评估模块 (EVM) 是一款为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 还可用作使用 SN65DSI85 的任意实施方案的硬件参考设计。此 SN65DSI85EVM 包括 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器适用于将 MIPI DPHY 兼容的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块

SN65DSI85Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

TDP158 EVM 是为帮助客户评估用于视频应用的 TDP158 器件而开发的 PCB。该款 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 TDP158 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,从而提供布线/布局规则的 PCB 设计说明。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS3808G01DBVEVM — 用于 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路的评估模块

TPS3808G01DBVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DBV (195 x 200mm SOT-23) 封装中的 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路 IC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder

什么是 BeagleBone® AI?

BeagleBone® AI 基于成熟的 BeagleBoard.org® 开源 Linux 方法构建,填补了小型 SBC 和功能更强大的工业计算机之间的空白。借助德州仪器 (TI) 的 Sitara™ AM5729 处理器,开发人员可充分利用 BeagleBone® Black 出色的接头和机械兼容性,轻松访问高度集成且功能强大的 SoC。BeagleBone® AI 有助于使用 Sitara 机器学习工具套件轻松探索机器学习推理应用,该套件利用了 AM5729 处理器中的神经网络硬件加速器。

用户指南: PDF
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。  66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。  (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

K2G 1GHz 高安全性评估模块 (EVM) 可让开发人员开始对高安全性开发版本 66AK2Gx 处理器的编程进行评估和测试,并加快音频和工业实时应用的下一级安全引导产品开发。无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 可支持与 EVMK2GX 相同的特性和功能。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。请使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交请求。

用户指南: PDF
代码示例或演示

TIDCB93 Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器
支持软件

SPRCA41 G3 Data Concentrator Development Package Software (v4.5.0.10)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器 TPS3828 带看门狗计时器的电压监控器
仿真模型

TPS3808 IBIS Model

SBVM666.ZIP (45 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS3808G01 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM030.TSC (208 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS3808G01 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM031.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS3808G01 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM038B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
装配图

AM57x EVM Assembly Files (Rev. C)

TIDRIA5C.ZIP (2803 KB)
物料清单 (BOM)

AM57x EVM BOM (Rev. C)

TIDRIA4C.ZIP (3449 KB)
物料清单 (BOM)

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator BOM

TIDRIZ2.ZIP (211 KB)
物料清单 (BOM)

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator BOM

TIDRJ55.ZIP (228 KB)
CAD/CAE 符号

AM57x EVM Schematic Source (Rev. C)

TIDRIA7C.ZIP (13029 KB)
CAD/CAE 符号

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator CAD Files

TIDRIZ5.ZIP (2739 KB)
CAD/CAE 符号

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator CAD Files

TIDRJ58.ZIP (2739 KB)
光绘文件

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBG8.ZIP (4663 KB)
光绘文件

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBI6.ZIP (4663 KB)
PCB 布局

AM57x EVM PCB (Rev. C)

TIDRIA6C.ZIP (30879 KB)
PCB 布局

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator PCB

TIDRIZ4.PDF (749 KB)
原理图

TUSB8040 EVM Schematics

SLLR053.ZIP (77 KB)
原理图

AM57x EVM Schematic (Rev. C)

TIDRIA3C.ZIP (2065 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 TPS3808

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频