TPS3431

正在供货

具有使能功能的标准可编程看门狗计时器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3435 正在供货 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器 250-nA IQ, enhanced watchdog accuracy, compact packaging, and on-the-fly programming

产品详情

Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 条件下实现 ±2.5%(典型值)的看门狗超时 (WDT) 精度
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:VDD = 1.8V 至 6.5V
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 低电平有效的开漏输出
  • 使能输入 (EN) 和使能输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 条件下实现 ±2.5%(典型值)的看门狗超时 (WDT) 精度
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:VDD = 1.8V 至 6.5V
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 低电平有效的开漏输出
  • 使能输入 (EN) 和使能输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C

TPS3431 是一款具有使能功能的标准可编程看门狗计时器,适用于 各种应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3431 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。

TPS3431 是一款具有使能功能的标准可编程看门狗计时器,适用于 各种应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3431 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS3431-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器 AEC-Q100 qualified version of this device
功能与比较器件相似
TPS3851 正在供货 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有使能功能的 TPS3431标准可编程监视器计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 27日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
EVM 用户指南 TPS3431EVM Standard Watchdog Timer With Enable User's Guide 2018年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3431EVM — 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块

The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3430 具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器 TPS3430-Q1 具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器 TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器
硬件开发
评估板
TPS3430EVM 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块 TPS3431EVM 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010041 — 作为比较器或电源序列发生器使用的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计

该参考设计重点介绍了低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,其经配置可用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),也可用作通用电源监控器,后者可以菊花链方式级联为序列发生器。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,它是一个精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频