TPS3431
- 出厂编程的精密看门狗计时器:
- 可在 25°C 条件下实现 ±2.5%(典型值)的看门狗超时 (WDT) 精度
- 看门狗禁用功能
- 用户可编程看门狗超时
- 输入电压范围:VDD = 1.8V 至 6.5V
- 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
- 低电平有效的开漏输出
- 使能输入 (EN) 和使能输出 (ENOUT)
- 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
- 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
TPS3431 是一款具有使能功能的标准可编程看门狗计时器,适用于 各种应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3431 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有使能功能的 TPS3431标准可编程监视器计时器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 27日 |
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
EVM 用户指南 | TPS3431EVM Standard Watchdog Timer With Enable User's Guide | 2018年 7月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3431EVM — 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块
The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010041 — 作为比较器或电源序列发生器使用的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计
该参考设计重点介绍了低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,其经配置可用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),也可用作通用电源监控器,后者可以菊花链方式级联为序列发生器。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,它是一个精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点