TPS3430

正在供货

具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器

alarm通知 立即订购

产品详情

Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C

TPS3430 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立窗口看门狗计时器,适用于 各种应用。 TPS3430 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。

TPS3430 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。

TPS3430 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立窗口看门狗计时器,适用于 各种应用。 TPS3430 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。

TPS3430 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS3430-Q1 正在供货 具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器 AEC-Q100 qualified version of this device
功能与比较器件相似
TPS3850 正在供货 用于进行 OV 和 UV 监控的精密窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟 Integrated window watchdog and window voltage monitoring option with enhanced accuracy (0.8%)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 7日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
应用手册 BCM 中的开路负载检测和跛行模式功能 英语版 2019年 8月 30日
技术文章 Voltage supervisor requirements for e-meter applications PDF | HTML 2019年 1月 18日
技术文章 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019年 1月 10日
应用简报 Latching a Watchdog Timer 2018年 8月 26日
EVM 用户指南 TPS3430EVM Window Watchdog Timer With Programmable Timeout Delay User's Guide 2018年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3430EVM — 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块

The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
计算工具

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3430 具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器 TPS3430-Q1 具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器 TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器
硬件开发
评估板
TPS3430EVM 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块 TPS3431EVM 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频