TPS3430-Q1

正在供货

具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3436-Q1 正在供货 汽车级纳安级静态电流精密窗口看门狗计时器 Ultra-low power consumption and enhanced watchdog accuracy to the compared device

产品详情

Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程看门狗复位延迟
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C

TPS3430-Q1 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立 汽车类窗口看门狗计时器,适用于 汽车应用。 TPS3430-Q1 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。

TPS3430-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。 TPS3430-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

TPS3430-Q1 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立 汽车类窗口看门狗计时器,适用于 汽车应用。 TPS3430-Q1 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。

TPS3430-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。 TPS3430-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS3850-Q1 正在供货 用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟 Integrated window watchdog and window voltage monitoring option with enhanced accuracy (0.8%)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430-Q1 汽车类窗口看门狗计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 7日
功能安全信息 TPS3430-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
应用手册 BCM 中的开路负载检测和跛行模式功能 英语版 2019年 8月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3430EVM — 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块

The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
计算工具

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3430 具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器 TPS3430-Q1 具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器 TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器
硬件开发
评估板
TPS3430EVM 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块 TPS3431EVM 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块
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
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频