TPS28225

正在供货

具有 4V UVLO、用于同步整流的 4A、27V 半桥栅极驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 24 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 5 Iq (mA) 0.35 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) 0 Features Synchronous Rectification Driver configuration Single
Bootstrap supply voltage (max) (V) 24 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 5 Iq (mA) 0.35 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) 0 Features Synchronous Rectification Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
  • 宽栅极驱动电压:4.5V 至最高 8.8V,7V 至 8V 时效率最佳
  • 动力总成系统宽输入电压:3V 至最高 27V
  • 宽输入 PWM 信号:2.0V 至最高 13.2V 幅值
  • 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
  • 高频运行:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间支持 2MHz 的 FSW
  • 能够传播 <30ns 的输入 PWM 脉冲
  • 低侧驱动器(灌入)导通电阻 (0.4Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
  • 三态 PWM 输入可实现电源级关断
  • 通过同一引脚支持使能(输入)和电源正常(输出)信号来节省空间
  • 热关断
  • UVLO 保护
  • 内部自举二极管
  • 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 常见三态输入驱动器的高性能替代产品
  • 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
  • 宽栅极驱动电压:4.5V 至最高 8.8V,7V 至 8V 时效率最佳
  • 动力总成系统宽输入电压:3V 至最高 27V
  • 宽输入 PWM 信号:2.0V 至最高 13.2V 幅值
  • 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
  • 高频运行:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间支持 2MHz 的 FSW
  • 能够传播 <30ns 的输入 PWM 脉冲
  • 低侧驱动器(灌入)导通电阻 (0.4Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
  • 三态 PWM 输入可实现电源级关断
  • 通过同一引脚支持使能(输入)和电源正常(输出)信号来节省空间
  • 热关断
  • UVLO 保护
  • 内部自举二极管
  • 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 常见三态输入驱动器的高性能替代产品

TPS28225 是一款高速驱动器,用于驱动具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。此驱动器经过优化,适用于多种高电流单相和多相直流/直流转换器。TPS28225 解决方案具有高效率和小尺寸,并提供低 EMI 发射。

其高效率通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 广播延迟以及高电流(2A 拉电流和 4A 灌电流)驱动能力实现。较低栅极驱动器的 0.4Ω 阻抗保持功率 MOSFET 的栅极低于其阈值,并确保在高 dV/dt 相位结点转换中不会产生击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器支持在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。

TPS28225 是一款高速驱动器,用于驱动具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。此驱动器经过优化,适用于多种高电流单相和多相直流/直流转换器。TPS28225 解决方案具有高效率和小尺寸,并提供低 EMI 发射。

其高效率通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 广播延迟以及高电流(2A 拉电流和 4A 灌电流)驱动能力实现。较低栅极驱动器的 0.4Ω 阻抗保持功率 MOSFET 的栅极低于其阈值,并确保在高 dV/dt 相位结点转换中不会产生击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器支持在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS28225 高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 1月 26日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
更多文献资料 Power Loss Calculation for Sync Buck Converter 2007年 2月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS28225 PSpice Transient Model

SLUM287.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS28225 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM289.TSC (83 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS28225 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM290.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS28225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM496.ZIP (3 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频