主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • USB 供电 2.0 版本认证供应商,
    USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和 20V (TPS25741)
    • 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
    • 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
    • 双引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开连接的静态电流为 5.4µA
  • 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
  • 内置 1.8V@35mA 电源输出
  • USB 供电 2.0 版本认证供应商,
    USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和 20V (TPS25741)
    • 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
    • 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
    • 双引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开连接的静态电流为 5.4µA
  • 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
  • 内置 1.8V@35mA 电源输出

TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。

该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。

未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。

TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。

该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。

未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25741/TPS25741A USB Type-C™ 和 USB 供电主机端口控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 15日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点