虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS2546-Q1
- 符合 AEC-Q100
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 针对未连接至充电下游端口 (CDP) 的器件的自动标准下行端口 (SDP) 和 CDP 切换
- 符合 USB 电池充电技术规范 1.2 的 D+/D- CDP 和专用充电端口 (DCP) 模式
- 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式
- 在非 BC1.2 器件中自动选择充电模式
- D+/D– 分配器模式 2/2.7V 和 2.7/2V
- D+/D- 1.2V 模式
- 支持睡眠模式充电以及由鼠标和键盘唤醒
- S4 和 S5 状态中的负载检测支持智能电源管理
- 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 可调电流限值高达 3A(典型值)
- 最大器件电流
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 插槽和物料清单 (BOM) 兼容
- 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN)(3 × 3) 封装
应用范围
- 车载
- USB 端口(主机和集线器)
- 笔记本和台式机
- 通用墙式充电适配器
TPS2546-Q1 是一款具有集成 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 TPS2546-Q1 在 D+ 和 D- 上提供电子签名,以支持充电系统配置,如同本数据表 所述。 德州仪器 (TI) 使用 TPS2456-Q1 器件来测试常见手机、平板电脑和媒体器件的充电以确保与 BC1.2 和非 BC1.2 兼容器件的兼容性。
除了为常见器件充电,TPS2456-Q1 器件还支持两个独特的电源管理特性:即通过 STATUS 引脚实现电源唤醒和端口电源管理 (PPM)。 电源唤醒可在 S4 或 S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。 此外,TPS2546-Q1 器件完全支持由鼠标或键盘(包括低速和全速)实现的系统唤醒(从 S3 中唤醒)。
TPS2456-Q1 73mΩ 配电开关用于有可能遇到高电容负载和短路的应用。 两个可编程电流阀值为设置电流限值和负载检测阀值提供了灵活性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有负载检测功能的USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 12月 28日 | |
证书 | UL 2367 Certificate of Compliance 20180130-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
应用手册 | TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist | 2015年 7月 27日 | ||||
应用手册 | 带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计 | 2014年 10月 4日 | ||||
应用手册 | Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation | 2014年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP4425 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
PMP4425 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程使用了 USB 充电控制器、降压转换器和分流放大器。另外,此设计展示了提供电池短路保护的汽车 USB 充电端口。借助于分流放大器,该设计能够在智能手机/平板电脑使用长约 2-3 米的电缆连接到 USB 充电器时补偿电压降的影响。由于可编程电流限制高达 2.1 A、该设计支持符合 BC 1.2 标准的器件以及 D+/D- 分频器模式为 2.7V/2.7V 和 1.2V,因此该设计支持几乎所有主要智能手机/平板电脑制造商的合规性要求。
参考设计
TIDA-00160 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点