TPS2400
- Up to 100-V Overvoltage Protection
- 6.9-V Overvoltage Shutdown Threshold
- 3-V Undervoltage Shutdown Threshold
- Overvoltage Turnoff Time Less than 1 µs
- External N-Channel MOSFET Driven by
Internal Charge Pump - 1-mA Maximum Static Supply Current
- 5-Pin SOT–23 Package
- –40°C to 85°C Ambient Temperature Range
- 2.5-kV Human-Body-Model, 500-V CDM
Electrostatic Discharge Protection
The TPS2400 overvoltage protection controller is used with an external N-channel MOSFET to isolate sensitive electronics from destructive voltage spikes and surges. It is specifically designed to prevent large voltage transients associated with automotive environments (load dump) from damaging sensitive circuitry. When potentially damaging voltage levels are detected by the TPS2400 the supply is disconnected from the load before any damage can occur.
Internal circuitry includes a trimmed band-gap reference, oscillator, Zener diode, charge pump, comparator, and control logic. The TPS2400 device is designed for use with an external N-channel MOSFET, which are readily available in a wide variety of voltages.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。