TPS23755

正在供货

具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE802.3at PoE PD

产品详情

Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (RJJ) 23 24 mm² 6 x 4
  • 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
    • 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 可编程分类等级
  • 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
    • 具有 PSR 的反激式控制器
      • 支持 CCM 运行(采用次级侧二极管整流器)
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 具有同步功能的可调开关频率
    • 具有高级启动功能的
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
  • 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
  • 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
  • 微型 6mm x 4mm VSON 封装
  • 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
    • 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 可编程分类等级
  • 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
    • 具有 PSR 的反激式控制器
      • 支持 CCM 运行(采用次级侧二极管整流器)
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 具有同步功能的可调开关频率
    • 具有高级启动功能的
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
  • 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
  • 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
  • 微型 6mm x 4mm VSON 封装

TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23755 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。

直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可与次级侧二极管整流器(通常具有 12V 或更高的输出)一起工作。通常,转换器以 250kHz 的开关频率在连续导通模式 (CCM) 下运行。

SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。

次级辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供了优先级,同时可确保与 PoE 输入电源之间的平稳过渡,无需效率或热性能折衷。

直流/直流控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755 也支持降压拓扑。

TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23755 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。

直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可与次级侧二极管整流器(通常具有 12V 或更高的输出)一起工作。通常,转换器以 250kHz 的开关频率在连续导通模式 (CCM) 下运行。

SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。

次级辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供了优先级,同时可确保与 PoE 输入电源之间的平稳过渡,无需效率或热性能折衷。

直流/直流控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755 也支持降压拓扑。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS23758 正在供货 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD This product is recommended for 5V or lower output voltage applications in order to maintain output voltage regulation accuracy.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23755 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 24日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 14日
技术文章 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
应用手册 Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
应用手册 Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23755EVM-894 — 适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块

The TPS23755 evaluation module (TPS23755EVM-894) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23755, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS23755EVM-894 Gerber

SLVC738.ZIP (605 KB)
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
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (RJJ) 23 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频