TPS2373

正在供货

具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

alarm通知 立即订购

产品详情

Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Non-standard POE++ compatible, PG, Primary Side Adapter Priority, Primary-side adapter priority, Programmable UVLO, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Non-standard POE++ compatible, PG, Primary Side Adapter Priority, Primary-side adapter priority, Programmable UVLO, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2373-4) 90W 和 3 类 ( TPS2373-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2373-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2373-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 直流/直流转换器高级启动功能
    • 简化下游直流/直流转换器设计
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 主适配器优先级输入
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装
  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2373-4) 90W 和 3 类 ( TPS2373-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2373-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2373-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 直流/直流转换器高级启动功能
    • 简化下游直流/直流转换器设计
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 主适配器优先级输入
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装

TPS2373 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2373-4 和 TPS2373-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2373 具有高级 特性。

直流/直流转换器的高级启动功能可带来简单、灵活和最小系统成本的解决方案,同时确保符合 IEEE802.3bt(草案)启动要求。这有助于大大减小低压偏置电容器的尺寸。此外还能让直流/直流转换器具有较长的软启动周期,并支持使用低压 PWM 控制器。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。TPS2373 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

TPS2373 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2373-4 和 TPS2373-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2373 具有高级 特性。

直流/直流转换器的高级启动功能可带来简单、灵活和最小系统成本的解决方案,同时确保符合 IEEE802.3bt(草案)启动要求。这有助于大大减小低压偏置电容器的尺寸。此外还能让直流/直流转换器具有较长的软启动周期,并支持使用低压 PWM 控制器。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。TPS2373 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS23730 正在供货 具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD This product integrates the DC-DC controller and is recommended for up to 51W applications.
TPS23881 正在供货 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE  This product is an IEEE802.3bt-ready PSE controller.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高级启动功能的 TPS2373 高功率 PoE PD 接口 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 4月 11日
EVM 用户指南 TPS2373-4EVM-758 评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 TPS23880连接HFC供电的设计考量 2021年 8月 9日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
应用简报 How to Identify Allocated Power at PD Through TPH, TPL, and BT Pins PDF | HTML 2020年 7月 21日
技术文章 The ABCs and 123s of PoE PDF | HTML 2020年 4月 17日
技术文章 Delivering a smooth transition from AC to PoE power PDF | HTML 2018年 11月 1日
技术文章 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018年 6月 6日
技术文章 Less (standby) power and more light PDF | HTML 2018年 5月 10日
应用手册 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日
技术文章 Would you like a logo to go with your PoE system? PDF | HTML 2018年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2373-4EVM-758 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

TPS2373 评估模块 (TPS2373-4EVM-758) 包含用于 TPS2373 的评估和基准电路,后者是一种适用于高功率 PoE PD 应用的 IEEE802.3bt PoE PD 控制器。该 EVM 设计有 5V 有源钳位正向隔离式转换器,适用于高效率 70W PD 解决方案。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23880

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
从分销商处购买
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP21318 — 8 级 PoE 12V、6A、供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器参考设计

此参考设计展示了一款用于通过以太网供电 (PoE) 的供电设备 (PD) 的 4 类、8 级、71W 有源钳位正激式转换器。TPS2373-4 PD 控制器提供检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 UCC2897A 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20878 — 8 类高功率 PoE 隔离式有源钳位正向转换器 (24V/3A) 参考设计

This reference design is a high power PoE Powered Device (PD) plus active clamp forward converter.  The TPS2373 high power PD controller EVM (TPS2373-4EVM-758) provides all functions necessary to implement an IEEE802.3bt-ready PD.  This is paired up with an active clamp forward converter (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21103 — 可平稳过渡到辅助电源的 5 类 PoE PD (12V/2.5A) 电源参考设计

此参考设计实现了符合 IEEE802.3bt 标准的 5 类以太网供电 (PoE) 用电设备 (PD),并在 PoE 输入和连接到输出的辅助电源之间平稳过渡。  此设计包含一个利用 UCC2897A 控制器的12V/2.5A 有源钳位正向转换器,并支持使用一个 PoE 电源设备 (PSE) 电源和一个交流/直流壁式适配器辅助电源,从而降低系统断电和数据丢失的可能性。  符合 IEEE802.3bt 标准的 TPS2373-4 高功率 PD 控制器用于控制所有 PoE 功能。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050023 — 3 类 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器 PoE 供电器件参考设计

This design showcases a low cost, Type-3, Class 6, 51W flyback converter for powered devices through Power over Ethernet. The TPS2373-3 PD controller provides detection and classification while also powering up the LM51551-Q1 PWM controller through its advanced startup feature. This design takes in (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频