TPS22966

正在供货

具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、6A、16mΩ 负载开关

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS22976 正在供货 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin newer generation load switch with lower cost and thermal shutdown.

产品详情

服务器暂时不可用。请稍后重试。
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
  • 每通道最大 6A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • 80µA(两个通道)
    • 60µA(单通道)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 14 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2kV 人体模型 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
  • 每通道最大 6A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • 80µA(两个通道)
    • 60µA(单通道)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 14 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2kV 人体模型 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

TPS22966 是一款小型,超低 RON,双通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含两个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道支持最大 6A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22966 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 220Ω 的片上负载电阻器。

TPS22966 采用小型,节省空间的 2mm x 3mm 14 小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DPU),此类封装具有可实现高功率耗散的内置散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS22966 是一款小型,超低 RON,双通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含两个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道支持最大 6A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22966 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 220Ω 的片上负载电阻器。

TPS22966 采用小型,节省空间的 2mm x 3mm 14 小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DPU),此类封装具有可实现高功率耗散的内置散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS22996 正在供货 具有可调上升时间的双通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关 Lower Ron with lower Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道、超低电阻负载开关 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2014年 1月 30日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 2013年 3月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 评估模块

TPS22966EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向两路输入分别施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS22966 TINA-TI Transient Model (Rev. A)

SLVMAO7A.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22966 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVMAO6A.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM680B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00513 — 用于提高输出电流和减小导通电阻的并行负载开关参考设计

TIDA-00513 展示了两个并联负载开关示例。可通过在并联配置中放置多个通道来扩展现有负载开关的功能。
第一个示例使用双通道 TPS22966 的两个通道,可实现总输出电流 10A。
第二个示例使用三个并联的 TPS22959,可实现总输出电流 30A。
设计指南: PDF
原理图: PDF

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频