TPS22964C
- 集成 N 通道负载开关
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 内部导通 FET RDSON = 8mΩ(典型值)
- 超低导通电阻
- RON = 13mΩ(典型值),此时 VIN = 5V
- RON = 14m?(典型值),此时 VIN = 3.3V
- RON = 18m?(典型值),此时 VIN = 1.8V
- 3A 最大持续开关电流
- 反向电流保护(禁用时)
- 低关断电流 (760nA)
- 1.3V GPIO 低阈值控制输入
- 受控转换率可避免浪涌电流
- 快速输出放电(只适用于 TPS22964)
- 六引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸 - 请参见附录了解详细信息)
- 0.9mm x 1.4mm,0.5mm 焊球间距,0.5mm 高度 (YZP)
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体模型(A114-B,II 类)
- 500V 充电器件模型 (C101)
应用
- 智能手机
- 笔记本计算机和 超极本
- 平板电脑
- 固态硬盘 (SSD)
- 数字电视 (DTV)/IP 机顶盒
- POS 终端及媒体网关
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22963/64 是一款具有受控接通功能的小型超低 RON 负载开关。 此器件包含一个低 RDSON N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5 输入电压范围内运行并支持高达 3A 的开关电流。采用集成电荷泵偏置 NMOS 开关,从而获得一个低开关导通电阻。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。 TPS22963/64 器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。
TPS22963/64 提供反向电流保护。 当电源开关禁用时,该器件将防止电流流向开关输入端。 反向电流保护功能只有在该器件禁用时才有效,以便允许某些应用中特意的反向电流(开关使能时)。
TPS22963/64 采用超小型、节省空间的 6 引脚晶圆级芯片 (WCSP) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2296xC 具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 31日 |
技术文章 | How innovative packaging can drive higher power density in load switches | PDF | HTML | 2022年 2月 23日 | |||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Reverse Current Protection in Load Switches | 2016年 5月 19日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2013年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS22964CEVM-029 — TPS22964C 负载开关评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS22964CEVM-029 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22964C 的性能,后者是一款采用超小型 CSP-6 封装、具有低导通电阻的 3A 负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22964C 施加 1.1V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
TPS22964C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计
此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite (...)
TIDA-00399 — SSD 供电参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。