TPS22901

正在供货

3.6V、0.5A、78mΩ、22nA 泄漏负载开关

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 0.5 Ron (typ) (mΩ) 83 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.137 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.204 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Inrush current control, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 0.5 Ron (typ) (mΩ) 83 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.137 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.204 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Inrush current control, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
DSBGA (YFP) 4 1 mm² 1 x 1
  • 集成 P 沟道负载开关
  • 低输入电压:1V 至 3.6V
  • 导通电阻(典型值)
    • VIN = 3.6V 时,rON = 78mΩ
    • VIN = 2.5V 时,rON = 93mΩ
    • VIN = 1.8V 时,rON = 109mΩ
    • VIN = 1.2V 时,rON = 146mΩ
  • 500mA 最大持续开关电流
  • 静态电流:1.8V 时为 82nA
  • 关断电流:1.8V 时为 44nA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换率,可避免浪涌电流
    • VIN = 1.8V 时 tr = 40µs (TPS22901/2)
    • VIN = 1.8V 时 tr = 220µs (TPS22902B)
  • 快速输出放电 (TPS22902/2B)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型{42}(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 四引脚晶圆芯片级 DSBGA 封装
    • 0.8mm × 0.8mm,间距 0.4mm,高 0.5mm (YFP)
  • 集成 P 沟道负载开关
  • 低输入电压:1V 至 3.6V
  • 导通电阻(典型值)
    • VIN = 3.6V 时,rON = 78mΩ
    • VIN = 2.5V 时,rON = 93mΩ
    • VIN = 1.8V 时,rON = 109mΩ
    • VIN = 1.2V 时,rON = 146mΩ
  • 500mA 最大持续开关电流
  • 静态电流:1.8V 时为 82nA
  • 关断电流:1.8V 时为 44nA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换率,可避免浪涌电流
    • VIN = 1.8V 时 tr = 40µs (TPS22901/2)
    • VIN = 1.8V 时 tr = 220µs (TPS22902B)
  • 快速输出放电 (TPS22902/2B)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型{42}(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 四引脚晶圆芯片级 DSBGA 封装
    • 0.8mm × 0.8mm,间距 0.4mm,高 0.5mm (YFP)

TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 是具有受控开通功能的小型低导通电阻 (rON) 负载开关。这些器件包含一个 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行。此开关由一个导通/关断输入 (ON) 控制,可与低电压控制信号直接连接。在 TPS22902 和 TPS22902B 中添加了一个 88Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。

TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 采用节省空间的 0.4mm 间距 4 引脚 DSBGA (YFP) 封装。这些器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 是具有受控开通功能的小型低导通电阻 (rON) 负载开关。这些器件包含一个 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行。此开关由一个导通/关断输入 (ON) 控制,可与低电压控制信号直接连接。在 TPS22902 和 TPS22902B 中添加了一个 88Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。

TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 采用节省空间的 0.4mm 间距 4 引脚 DSBGA (YFP) 封装。这些器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS22902 正在供货 具有输出放电功能的 3.6V、0.5A、78mΩ、22nA 泄漏负载开关 Pin-to-pin with added output discharge feature
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22991 正在供货 具有可选输出放电功能的 5V、3A、25mΩ 负载开关 Wide operating voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2290x 具有受控开通功能的 3.6V、500mA、78mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 9月 24日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
用户指南 TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 2009年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS22901 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM834A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计

PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-RF-SENSORNODE — 用于 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的 RF 传感器节点开发平台

射频传感器节点平台旨在用作 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的微型开发平台。此平台有三种板载传感器,其中包括一个 3 轴加速器、一个温度传感器和两个光传感器。射频传感器节点平台可作为独立传感器节点,也可与 PLC(电力线通信)板或射频接口板配对形成混合节点。射频节点支持 2.4GHz 射频协议,其中包括 6LoWPAN 或 ZigBee®。由于节点之间的链路可以是有线和/或无线的,因此混合网络可以提供比传统节点更优的可靠性和抗噪声能力。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频