TPL5100
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.0V
- 可选定时器间隔 16s 至 1024s
- 流耗 30nA(2.5V 时的典型值)
应用
- 电池供电系统
- 能量收集系统
- 远程数据记录器
- 传感器节点
- 电源选通应用
- 楼宇自动化
- 低功耗无线系统
- 消费类电子产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPL5100 是一个长期定时器集成电路 (IC),针对低功耗应用进行了优化。 TPL5100 能够替代一个微型控制器 (µC) 的内部定时器,使 µC 能够完全关闭,而不用运行一个定时器,从而减少 60% 至 80% 的总功耗。TPL5100 适用于循环供电应用,并且提供 16 秒至 1024 秒的可选定时间隔。 TPL5100 还可通过一个电源正常数字输入监视电池管理 IC,并在存在正常电源电压时仅为微控制器供电。 此器件采用 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPL5100 具有 MOS 驱动器的毫微功耗可编程定时器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 2月 5日 |
技术文章 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 | |||
技术文章 | The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 | |||
技术文章 | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | |||
EVM 用户指南 | TPL5100EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL5100EVM — 超低功耗系统定时器和 MCU 监控器评估模块
The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00374 — 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
该参考设计使用我们的毫微功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了用于调节传感器终端节点占空比的超低功耗方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控参考设计
该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。
这些外形包括:
- 模块化外形
- (...)
参考设计
TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计
此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。
有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处。
参考设计
TIDA-00616 — 适用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。BoosterPack 使用了一个板载纳米计时器和集成了 45mΩ 的极低导通阻抗的 MOSFET 的双 H 桥电机驱动器,适用于低功耗自动应用。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。