产品详情

Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 22 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 22 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 单通道、128 位分辨率
  • 10kΩ 端到端电阻选项
  • 低温度系数:35ppm/°C
  • I2C 串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±20% 电阻容差
  • 'A' 和 'B' 版本具有不同的 I2C 地址
  • 'A' 和 'B' 版本的 ‘L’ 端子是内部的且被连接至接地 (GND)
  • 'C' 版本的 ‘H’ 端子是内部的且悬空
  • 运行温度为 –40°C 至 125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000 V 人体模式
      (A114B,II 类)
  • 单通道、128 位分辨率
  • 10kΩ 端到端电阻选项
  • 低温度系数:35ppm/°C
  • I2C 串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±20% 电阻容差
  • 'A' 和 'B' 版本具有不同的 I2C 地址
  • 'A' 和 'B' 版本的 ‘L’ 端子是内部的且被连接至接地 (GND)
  • 'C' 版本的 ‘H’ 端子是内部的且悬空
  • 运行温度为 –40°C 至 125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000 V 人体模式
      (A114B,II 类)

TPL0401 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 128 个抽头位置。 TPL0401A/B 有内部且被连接至 GND 的低端子。 可使用 I2C 接口来调节抽头位置。 TPL0401 采用 6 引脚 SC-70 封装,具有 -40℃ 至 125℃ 额定温度范围。 该器件具有 10kΩ 端到端电阻并可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围工作。 此类产品被广泛用于为低功率 DDR3 内存设置电压基准。

TPL0401A/B 有内部并且被连接至 GND 的低端子。 TPL0401C 有内部并且悬空的高端子。

TPL0401 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 128 个抽头位置。 TPL0401A/B 有内部且被连接至 GND 的低端子。 可使用 I2C 接口来调节抽头位置。 TPL0401 采用 6 引脚 SC-70 封装,具有 -40℃ 至 125℃ 额定温度范围。 该器件具有 10kΩ 端到端电阻并可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围工作。 此类产品被广泛用于为低功率 DDR3 内存设置电压基准。

TPL0401A/B 有内部并且被连接至 GND 的低端子。 TPL0401C 有内部并且悬空的高端子。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPL1401 正在供货 具有缓冲刷的 256 抽头高精度数字电位器 256-tap digital potentiometer (digipot) with buffered wiper

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字分压器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 4月 5日
应用简报 Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 11月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SLIC019 TPL0401EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电位器
TPL0401A-10 具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字电位器(地址 0101110) TPL0401B-10 具有 I2C 接口(地址 0111110)的 128 抽头单通道数字电位器
仿真模型

TPL0401A-10 IBIS Model

SLIM304.ZIP (20 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00531 — 线性稳压器作为动态电压调节电源参考设计

TIDA-00531 参考设计采用了动态电压调节 (DVS) 作为电源 CPU/DSP 内核电压的电源管理解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10726 — 50W 可编程输出 5V-20V 输出电压降压/升压 USB Type-C 车载充电器适配器参考设计

PMP10726 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,可将 LM5175 控制器用于 USB Type-C 车载充电器适配器应用。可使用 I2C 选择适用于 5V、9V、15V 或 20V 的输出电压和 50W 最大输出功率,从而调节 TPL0401A-10 数字电位器。此设计还采用 TPS70933 LDO 来为数字电位器供电。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 6.25A。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00180 — 适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源

此参考设计实现了具有可编程输出电压和创新智能电子保险丝技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。电子保险丝提供浪涌电流和过流保护,以及用户可编程的过压和欠压保护,在整个工业温度范围内具有准确的限值。此设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频