TPL0202-10
- Two Potentiometers With 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 10-kΩ End-to-End Resistance (TPL0202-10)
- Fast Power-Up Response Time: <100 µs
- ±1 LSB INL, ±0.5 LSB DNL (Voltage-Divider Mode)
- 12 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- SPI Serial Interface
- 2.7 to 5.5 V Single-Supply Operation
- Operating Temperature Range From –40°C to +105°C
The TPL0202 has two linear-taper digital potentiometers (DPOTs) with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0202-10 has an end-to-end resistance of 10 kΩ.
This DPOT can be used as a mechanical potentiometer replacement, allowing the user (or software) to digitally control and adjust resistance.
The TPL0202 has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position for automatic recall upon power-up. The internal registers of the TPL0202 can be accessed using a SPI-compatible digital interface.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPL0202 256-Taps Dual Channel Digital Potentiometer With SPI and Non-Volatile Memory 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2017年 2月 17日 | ||
应用简报 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00663 — 雷达脉冲飞行时间参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。