主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD4S014

正在供货

完整的 USB 端口保护器件

产品详情

Number of switches 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dynamic resistance (typ) 1 Clamping voltage (V) 15 Interface type USB 2.0
Number of switches 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dynamic resistance (typ) 1 Clamping voltage (V) 15 Interface type USB 2.0
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • VBUS 上达 28 V 的输入电压保护
  • 导通电阻 (Ron) 较低的 N 沟道场效应晶体管 (FET) 开关
  • 支持大于 2A 的充电电流
  • 静电放电 (ESD) 性能 D+/D–/ID/VBUS 引脚:
    • ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • 过压和欠压锁定 功能
  • 针对 USB2.0 高速数据率的低电容瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 钳位
  • 内部 17ms 启动延迟
  • 集成输入使能和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (2 mm × 2 mm)

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 数码摄像机

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VBUS 上达 28 V 的输入电压保护
  • 导通电阻 (Ron) 较低的 N 沟道场效应晶体管 (FET) 开关
  • 支持大于 2A 的充电电流
  • 静电放电 (ESD) 性能 D+/D–/ID/VBUS 引脚:
    • ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • 过压和欠压锁定 功能
  • 针对 USB2.0 高速数据率的低电容瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 钳位
  • 内部 17ms 启动延迟
  • 集成输入使能和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (2 mm × 2 mm)

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 数码摄像机

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD4S014 是一款用于 USB 充电器端口保护的单芯片解决方案。该器件为 D+、D- 提供低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电 (ESD) 钳位并为 ID 引脚提供标准电容。该器件在 VBUS 引脚提供直流电压高达 28V 的过压保护 (OVP)。过压锁定功能可确保当 VBUS 线路出现故障情况时,TPD4S014 能够隔离 VBUS 线路,从而避免内部电路受损。VBUS 升至欠压锁定 (UVLO) 阈值后存在 17ms 开机延迟,从而在 nFET 导通前使电压趋于稳定。该功能可去除毛刺脉冲并避免因线路连接过程中出现的任何振铃问题导致意外开关。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPD4S014 是一款用于 USB 充电器端口保护的单芯片解决方案。该器件为 D+、D- 提供低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电 (ESD) 钳位并为 ID 引脚提供标准电容。该器件在 VBUS 引脚提供直流电压高达 28V 的过压保护 (OVP)。过压锁定功能可确保当 VBUS 线路出现故障情况时,TPD4S014 能够隔离 VBUS 线路,从而避免内部电路受损。VBUS 升至欠压锁定 (UVLO) 阈值后存在 17ms 开机延迟,从而在 nFET 导通前使电压趋于稳定。该功能可去除毛刺脉冲并避免因线路连接过程中出现的任何振铃问题导致意外开关。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPD3S014 正在供货 适用于 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件 TPD3S014 does not support ID pin ESD

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4S014 USB 充电器端口保护,包括为所有线路提供 ESD 保护以及在 VBUS 中实现过压保护 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 1月 4日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 TPD4S014EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 6月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM:用于 USB 充电器端口的完整保护解决方案,包含 ESD 保护

TPD4S014 是用于 USB 充电器端口保护的单芯片解决方案。此器件可为 ID 引脚的 D+、D- 和标准电容提供低电容 TVS 类型 ESD 钳位。在 VBUS 引脚上,此器件可以处理高达 28V 的过压保护。该过压锁定功能可确保当 VBUS 线中存在故障情况,TPD4S014 能够隔离 VBUS 线并保护内部电路免受损坏。同样的,欠压锁定功能可确保发生 GND 短路时,从内部 VCC 平面到外部 VBUS 侧不会出现电源流失。VBUS 达到欠压锁定阈值后,将出现 16ms (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD4S014 IBIS Model

SLVM292.ZIP (11 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频