可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPD4E05U06 正在供货 适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E05U06 is slightly bigger package, but much better specifications

产品详情

Package name USON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Clamping voltage (V) 14 Interface type Ethernet, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Package name USON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Clamping voltage (V) 14 Interface type Ethernet, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12-kV IEC 61000-4-2 空隙放电
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
  • 1.6pF 低输入电容
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 4 通道器件
  • 节省空间的 SON (DRY) 封装
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12-kV IEC 61000-4-2 空隙放电
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
  • 1.6pF 低输入电容
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 4 通道器件
  • 节省空间的 SON (DRY) 封装

TPD4E004 是一款低电容瞬态电压抑制 (TVS) 器件。TPD4E004 旨在保护连接到通信线路的敏感电子元件免受静电放电 (ESD) 的影响。四个通道中的每一个通道都包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。TPD4E004 可为高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲(在 IEC 61000-4-2 中指定)提供保护,并提供 ±8kV 接触放电和 ±12kV 空气间隙放电。该器件每通道具有 1.6pF 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。

TPD4E004 是专为 USB、以太网™和其他高速应用而设计的四路 ESD 结构。

TPD4E004 是一款低电容瞬态电压抑制 (TVS) 器件。TPD4E004 旨在保护连接到通信线路的敏感电子元件免受静电放电 (ESD) 的影响。四个通道中的每一个通道都包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。TPD4E004 可为高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲(在 IEC 61000-4-2 中指定)提供保护,并提供 ±8kV 接触放电和 ±12kV 空气间隙放电。该器件每通道具有 1.6pF 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。

TPD4E004 是专为 USB、以太网™和其他高速应用而设计的四路 ESD 结构。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E004 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 27日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 高速信号的电容要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
技术文章 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020年 5月 28日
技术文章 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016年 9月 2日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块

AWRL6432BOOST 是一款用于评估 AWRL6432 的易用型低功耗 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

AWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM。通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为 BoosterPack 提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块

DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 4x (...)
评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

IWRL6432BOOST — ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块

IWRL6432BOOST 是一款基于 IWRL6432 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的板载天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。

通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为此套件提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML

许多 TI 参考设计都包括 TPD4E004

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频