TPD1E10B06
- 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8µs/20µs)
- I/O 电容 12pF(典型值)
- RDYN 0.4Ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±6V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。
该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ76905EVM — BQ76905 低功耗监测器和保护器评估模块
BQ76905EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76905 的完整评估系统。BQ76905 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 5 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76905 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
评估板
BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块
BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。