产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 3.1 SNR (dB) 105 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 4 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 3.1 SNR (dB) 105 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 4 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 在 THD = 10%(典型值)时可利用 5V 电源向 3Ω 负载输送 3.1W 功率
  • 低电源电流:电压为 5V 时为 4mA(典型值)
  • 关断电流:0.01µA(典型值)
  • 快速启动,具有极小杂音
  • 仅三个外部组件
    • 针对直接电池供电运行,改进了 PSRR (–80dB) 和宽电源电压(2.5V 至 5.5V)
    • 全差分设计简化了射频整流
    • –63dB CMRR 省去了两个输入耦合电容
  • 符合汽车应用要求
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 在 THD = 10%(典型值)时可利用 5V 电源向 3Ω 负载输送 3.1W 功率
  • 低电源电流:电压为 5V 时为 4mA(典型值)
  • 关断电流:0.01µA(典型值)
  • 快速启动,具有极小杂音
  • 仅三个外部组件
    • 针对直接电池供电运行,改进了 PSRR (–80dB) 和宽电源电压(2.5V 至 5.5V)
    • 全差分设计简化了射频整流
    • –63dB CMRR 省去了两个输入耦合电容

TPA6211A1-Q1 器件是一款 3.1W 单声道全差分放大器,设计用于驱动一个阻抗至少为 3Ω 的扬声器,同时在大多数应用中仅占用 20mm2 的总体印刷电路板 (PCB) 面积。此器件在 2.5V 至 5.5V 电压范围内运行,仅消耗 4mA 静态电源电流。TPA6211A1-Q1 器件采用节省空间的 8 引脚 HVSSOP 封装。

该器件包含如下特性:–80dB 的电源电压抑制比(20Hz 至 2kHz),改善的 RF 整流抗扰度以及较小的 PCB 占用面积。杂音超低的快速启动特性使得 TPA6211A1-Q1 器件非常适合用于紧急呼叫应用。此外,该器件可满足信息娱乐系统与仪表组应用中(例如仪表组提示音或驾驶员通知)的低功耗需求。

TPA6211A1-Q1 器件是一款 3.1W 单声道全差分放大器,设计用于驱动一个阻抗至少为 3Ω 的扬声器,同时在大多数应用中仅占用 20mm2 的总体印刷电路板 (PCB) 面积。此器件在 2.5V 至 5.5V 电压范围内运行,仅消耗 4mA 静态电源电流。TPA6211A1-Q1 器件采用节省空间的 8 引脚 HVSSOP 封装。

该器件包含如下特性:–80dB 的电源电压抑制比(20Hz 至 2kHz),改善的 RF 整流抗扰度以及较小的 PCB 占用面积。杂音超低的快速启动特性使得 TPA6211A1-Q1 器件非常适合用于紧急呼叫应用。此外,该器件可满足信息娱乐系统与仪表组应用中(例如仪表组提示音或驾驶员通知)的低功耗需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPA6211T-Q1 正在供货 汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 Pin-to-pin package upgrade with AEC-Q100 qualification
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPA6211A1 正在供货 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 Catalog version without AEC-Q100 qualification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA6211A1-Q1 3.1W 单声道全差分音频功率放大器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 5月 13日
技术文章 Exploring evolving trends in automotive cluster audio design PDF | HTML 2020年 2月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 评估模块 (EVM)

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA6211A1 PSpice Model

SLOM437.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPA6211A1 TINA-TI Reference Design

SLOM439.TSC (60 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA6211A1 TINA-TI Spice Model

SLOM438.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00277 — 汽车仪表板蜂鸣装置参考设计

此 TI 参考设计是一种用于驱动铃声的 3.1W 单声道全差动音频功率放大器,是针对中端仪表盘市场进行优化的整个汽车仪表盘系统解决方案的一部分。整个仪表盘解决方案支持 4.5-40V 系统功能,可承受冷启动、启停和负载突降情况。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频