产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 100 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 100 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 运行
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
    • 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
    • 89W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
  • 用于可选单电源操作的 5V 栅极驱动器或内置 LDO
  • 闭环反馈设计
    • 高达 100kHz 的信号带宽,用于高清源的高频成分
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
    • PSRR 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 72µV
    • SNR(A 加权)> 108dB
    • AD 或 HEAD 调制方案
  • 低功耗操作模式
    • 待机模式:静音,< 1mA 关断
    • 低空闲电流 HEAD 调制方案
    • 单通道 BTL 操作
  • 多输入操作,可简化前置放大器设计
    • 差动或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 散热垫位于封装的底部
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件
  • 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 运行
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
    • 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,BTL 立体声配置
    • 89W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置
  • 用于可选单电源操作的 5V 栅极驱动器或内置 LDO
  • 闭环反馈设计
    • 高达 100kHz 的信号带宽,用于高清源的高频成分
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
    • PSRR 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 72µV
    • SNR(A 加权)> 108dB
    • AD 或 HEAD 调制方案
  • 低功耗操作模式
    • 待机模式:静音,< 1mA 关断
    • 低空闲电流 HEAD 调制方案
    • 单通道 BTL 操作
  • 多输入操作,可简化前置放大器设计
    • 差动或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 散热垫位于封装的底部
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件

TPA3220 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效操作的焊盘朝下的 D 类放大器。该器件 采用 具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD)调制运行,并可为 4Ω 负载提供 2 x 60W 的连续功率或 2 x 110W 的峰值功率(底部的散热垫连接到 PCB)。

TPA3220 具有 单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持 2VRMS 的电压并具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3220 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25 W) 和超低待机功耗 (<0.1 W)。这是通过使用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗操作模式实现的。TPA3220 包含用于轻松集成在单电源系统中的内置 LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护 功能, 包含低压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

TPA3220 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效操作的焊盘朝下的 D 类放大器。该器件 采用 具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD)调制运行,并可为 4Ω 负载提供 2 x 60W 的连续功率或 2 x 110W 的峰值功率(底部的散热垫连接到 PCB)。

TPA3220 具有 单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持 2VRMS 的电压并具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3220 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25 W) 和超低待机功耗 (<0.1 W)。这是通过使用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗操作模式实现的。TPA3220 包含用于轻松集成在单电源系统中的内置 LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护 功能, 包含低压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPA3223 正在供货 具有低空闲电流的 200W 立体声、400W 单声道、10 至 45V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 Higher output power (200-W), higher input voltage (45-V), pad-up package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA3220 60W 立体声 100W 峰值高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 18日
EVM 用户指南 TPA3220 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 8月 29日
用户指南 TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) 2018年 7月 11日
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
应用简报 High Efficiency AD (HEAD) Modulation 2017年 10月 18日
应用手册 LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3220EVM — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类模块(焊盘朝下)

TPA3220EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3220 焊盘朝下集成电路。TPA3220 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以使您的系统保持更低的运行温度,使您的电池具有更长的使用寿命,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。该器件采用焊盘朝下的封装,从而无需散热器,而是将器件热量耗散到 PCB 中,同时可节省空间和材料成本。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类微型模块(焊盘朝下)

TPA3220EVM-MICRO 的尺寸为 60x80mm,这使得它成为用于无散热器的 2x 100W 放大器的最小评估平台。电路板采用 TPA3220 器件,该器件是模拟输入 D 类放大器,具有超低空闲损耗和超过 90% 的效率,因而使 PCB 成为散热器(无需庞大的金属散热器)。它可以由单电源供电,因而使系统设计更轻松,并且集成了具有多个增益设置选项的模拟前端,可直接连接至大多数音频源。

TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件需要的所有元件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100mil (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TPA3220 60W 立体声、110W 单声道、7 至 32V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 TPA3221 具有低空闲电流的 100W 立体声、200W 单声道、7V 至 32V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TPA3220EVM TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类模块(焊盘朝下) TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类微型模块(焊盘朝下) TPA3221EVM TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频