产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双)或 10V 至 16.5V(单)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:6.4pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.19pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 转换时间:68ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚和 SEL 引脚可连接至 VDD(集成下拉电阻器)
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 SOT-23 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双)或 10V 至 16.5V(单)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:6.4pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.19pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 转换时间:68ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚和 SEL 引脚可连接至 VDD(集成下拉电阻器)
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 SOT-23 封装

TMUX6119 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单刀双掷 (SPDT)。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关都关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上都表现得很好,而且具有可扩展至电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关具有先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此该器件可用于高精度测量 应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。电源电流低至 17µA,使得该器件可用于便携式 应用。

TMUX6119 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单刀双掷 (SPDT)。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关都关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上都表现得很好,而且具有可扩展至电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关具有先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此该器件可用于高精度测量 应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。电源电流低至 17µA,使得该器件可用于便携式 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX6219 正在供货 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低 RON、2:1 单通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with higher supply voltage support and lower Ron support
TMUX7219 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关 Improved performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX6119 ±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密 SPDT 开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 7日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX6119 IBIS Model

SCDM205.ZIP (14 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频