TMUX6113
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源),
10V 至 17V(但电源) - 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏:0.5pA
- 低电荷注入:0.6pC
- 轨至轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关开启时间:66ns
- 先断后合开关 (TMUX6113)
- EN 引脚可连接至 VDD
- 低电源电流:17µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
- 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX6111、TMUX6112 和 TMUX6113 器件是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
逻辑 0 会打开 TMUX6111 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6112 中的开关,则需要逻辑 1。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6113 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX611x 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用供电的出色器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUX611x ±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道 SPST 开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 6月 4日 |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 | ||||
应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。