产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源),
    10V 至 17V(但电源)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关开启时间:66ns
  • 先断后合开关 (TMUX6113)
  • EN 引脚可连接至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源),
    10V 至 17V(但电源)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关开启时间:66ns
  • 先断后合开关 (TMUX6113)
  • EN 引脚可连接至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX6111、TMUX6112 和 TMUX6113 器件是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

逻辑 0 会打开 TMUX6111 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6112 中的开关,则需要逻辑 1。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6113 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。

TMUX611x 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用供电的出色器件。

TMUX6111、TMUX6112 和 TMUX6113 器件是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

逻辑 0 会打开 TMUX6111 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6112 中的开关,则需要逻辑 1。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6113 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。

TMUX611x 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用供电的出色器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMUX6212 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平控制的 36V、低 RON、1:1 四通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with better performance and lower RON support
TMUX7212 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平(逻辑高电平)的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 Pin-to-pin upgrade with better performance, low RON and higher supply voltage support
TMUX7412F 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四通道高电平有效) Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX611x ±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道 SPST 开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 4日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022年 5月 13日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 Improving Signal Measurement Accuracy in Automated Test Equipment PDF | HTML 2020年 10月 2日
应用简报 Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) PDF | HTML 2020年 9月 29日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TMUX6112 IBIS Model

SCDM201.ZIP (14 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频