产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.001 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.001 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低导通电容:5pF
  • 低输入泄漏:5pA
  • 低电荷注入:0.35pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:88ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连(集成下拉电阻器)
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 符合行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装:
  • 低导通电容:5pF
  • 低输入泄漏:5pA
  • 低电荷注入:0.35pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:88ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连(集成下拉电阻器)
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 符合行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装:

TMUX6104 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 4:1 单端多路复用。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

TMUX6104 会根据地址引脚 (A0/A1) 和使能引脚 (EN) 的状态将四个输入中的一个 (Sx) 多路复用为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6104 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。该系列器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用。

TMUX6104 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 4:1 单端多路复用。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

TMUX6104 会根据地址引脚 (A0/A1) 和使能引脚 (EN) 的状态将四个输入中的一个 (Sx) 多路复用为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6104 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。该系列器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX6104 36V、低电容、低泄漏电流、 精密 4:1 模拟多路复用器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 21日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
技术文章 Is charge injection causing output voltage errors in your industrial control syste PDF | HTML 2018年 10月 18日
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TMUX6104 IBIS Model

SCDM187.ZIP (13 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频