TMUX6104
- 低导通电容:5pF
- 低输入泄漏:5pA
- 低电荷注入:0.35pC
- 轨至轨运行
- 宽电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:88ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连(集成下拉电阻器)
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17µA
- ESD 保护 HBM:2000V
- 符合行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装:
TMUX6104 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 4:1 单端多路复用。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。
TMUX6104 会根据地址引脚 (A0/A1) 和使能引脚 (EN) 的状态将四个输入中的一个 (Sx) 多路复用为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6104 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。该系列器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUX6104 36V、低电容、低泄漏电流、 精密 4:1 模拟多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 21日 |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 | ||||
技术文章 | Is charge injection causing output voltage errors in your industrial control syste | PDF | HTML | 2018年 10月 18日 | |||
应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。