TMUX1072
- 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 关断保护:当
VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态 - 借助故障指示引脚进行 6V 过压和过热检测
- 通用引脚上具有 18V 过压保护 (OVP)
- 支持高于 VCC 且高达 5.5V 的信号
- 低至 6Ω 的 RON
- 典型带宽为 1.2GHz
- 典型 CON 为 4.5pF
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
- 2000V 人体放电模型 (HBM)
- 提供小型 2.00mm x 1.70mm QFN 封装
TMUX1072 是一款高速双通道 2:1 模拟开关,具有集成的高压检测和断电保护功能。该器件是一款双向器件,可用作 2:1 或 1:2 开关,同时支持高于 VCC(最高可达 5.5V)的信号。
TMUX1072 的 I/O 引脚上的保护功能可承受最高 18V 的电压,并配备自动关闭电路,以防止开关后面的系统组件受损。该保护功能用于电源定序。系统中的某些电路板可能会在其他电路板准备好接收信号之前通电。该器件可检测过压和过热事件,并通过 FLT 引脚提供开漏输出信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有过压检测和保护功能的 TMUX1072 双通道 2:1 模拟多路复用器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 9日 |
应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
技术文章 | Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges | PDF | HTML | 2019年 7月 29日 | |||
应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 |
设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。