产品详情

Local sensor accuracy (max) 1, 1.2, 2 Operating temperature range (°C) -10 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Rating Catalog Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 1, 1.2, 2 Operating temperature range (°C) -10 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Rating Catalog Features Industry standard pinout
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品
  • 在宽温度范围内具有高精度:
    • ±2.5°C(最大值):–40°C 至 +150°C (TMP235)
    • ±2.5°C(最大值):–10°C 至 +125°C (TMP236)
  • 提供两种精度级别型号:
    • A2 级:±0.5°C(典型值)
    • A4 级:±1°C(典型值)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235)
    • 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V 至 5.5V (TMP235)
    • 3.1V 至 5.5V (TMP236)
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
  • 提供的封装选项:
    • 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
    • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LMT8x-Q1 和 LM20 温度传感器
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品
  • 在宽温度范围内具有高精度:
    • ±2.5°C(最大值):–40°C 至 +150°C (TMP235)
    • ±2.5°C(最大值):–10°C 至 +125°C (TMP236)
  • 提供两种精度级别型号:
    • A2 级:±0.5°C(典型值)
    • A4 级:±1°C(典型值)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235)
    • 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V 至 5.5V (TMP235)
    • 3.1V 至 5.5V (TMP236)
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
  • 提供的封装选项:
    • 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
    • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LMT8x-Q1 和 LM20 温度传感器

TMP23x 器件是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,工程师可以将其用于多种模拟温度检测 应用。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在 0°C 至 +70°C 温度范围内 ±0.5°C 的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测 应用。TMP235 器件在 –40°C 至 +150°C 完全温度范围和 2.3V 至 5.5V 电源电压范围内提供 10mV/°C 正斜率输出。具有更高增益的 TMP236 传感器在 –10°C 至 +125°C 温度范围和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内提供 19.5mV/°C 正斜率输出。

9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。

TMP23x 器件是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,工程师可以将其用于多种模拟温度检测 应用。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在 0°C 至 +70°C 温度范围内 ±0.5°C 的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测 应用。TMP235 器件在 –40°C 至 +150°C 完全温度范围和 2.3V 至 5.5V 电源电压范围内提供 10mV/°C 正斜率输出。具有更高增益的 TMP236 传感器在 –10°C 至 +125°C 温度范围和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内提供 19.5mV/°C 正斜率输出。

9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMP235 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 Lower sensor gain (10 mV/°C) pin-compatible alternative with wider temperature range (-40 to 150°C)
TMP236-Q1 正在供货 具有 19.5mV/°C 增益的汽车级、±0.5°C 模拟输出温度传感器 Automotive qualified version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP23x 低功耗高精度模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 11月 20日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用手册 Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
应用手册 Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
EVM 用户指南 TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 14日
技术文章 Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso PDF | HTML 2015年 10月 12日
白皮书 Temperature sensor solutions for low-voltage systems 2005年 5月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP236EVM — TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块

The TMP236EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the TMP236 analog temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, temperature measurements can be streamed within a matter (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC489 TMP23xEVM GUI v1.3

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟温度传感器
TMP235 10mV/C、1C 模拟温度传感器 TMP236 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器
硬件开发
评估板
TMP235EVM TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块 TMP236EVM TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频