可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMP119 正在供货 采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器 Higher accuracy (80m°C) pin-to-pin upgrade (DSBGA package)

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • TMP117 高精度温度传感器
    • -20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • -40°C 至 70°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • -40°C 至 100°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • 工作温度范围:-55°C 至 150°C
  • 低功耗:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 150nA 关断电流
  • 电源电压范围:
    • -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
    • -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 用于系统校正的数字失调电压
  • 通用 EEPROM:48 位
  • NIST 可追溯性
  • 与 SMBus™、I2C 接口兼容
  • 医疗级别:符合 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56
  • RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000
  • TMP117 高精度温度传感器
    • -20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • -40°C 至 70°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • -40°C 至 100°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • 工作温度范围:-55°C 至 150°C
  • 低功耗:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 150nA 关断电流
  • 电源电压范围:
    • -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
    • -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 用于系统校正的数字失调电压
  • 通用 EEPROM:48 位
  • NIST 可追溯性
  • 与 SMBus™、I2C 接口兼容
  • 医疗级别:符合 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56
  • RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000

TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的温度范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。

TMP117 具有低功耗,可更大程度减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行,电流典型值为 3.5µA。

对于非医疗应用,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。

TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的温度范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。

TMP117 具有低功耗,可更大程度减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行,电流典型值为 3.5µA。

对于非医疗应用,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。

TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

‌可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMP116 正在供货 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器 Pin compatible 0.2°C alternative
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP118 正在供货 精度为 ±0.1°C 的超小型 (336μm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器 Smaller (336 μm²) and thinner (240 μm) in WCSP, with similar accuracy (±0.1°C)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 37
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP117 具有 SMBus™ 和 I2C 兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 15日
应用手册 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
设计指南 支持 Bluetooth® 的高精度皮肤温度测量柔性 PCB 贴片参考设 计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 17日
应用手册 分析高精度温度传感器中的 PCB 热阻 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 实时控制应用中的 RTD 替代测量方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. 2020年 10月 28日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... 2020年 10月 28日
白皮书 适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术 英语版 2020年 10月 28日
技术文章 Personalizing human body temperature with wearable temperature sensors PDF | HTML 2020年 6月 29日
技术文章 Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular PDF | HTML 2020年 5月 20日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用简报 High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A) 2019年 10月 17日
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日
应用手册 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019年 7月 22日
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
技术文章 VIDEO: Bluetooth-enabled skin temperature patch demo PDF | HTML 2019年 6月 20日
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
应用简报 Temperature compensation using high-accuracy temperature sensors PDF | HTML 2019年 3月 30日
应用简报 RTD replacement in heat meters using digital temperature sensors PDF | HTML 2019年 3月 20日
应用简报 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
应用简报 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
应用手册 Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
技术文章 Design considerations for a wearable temperature monitoring system PDF | HTML 2018年 12月 28日
技术文章 How to achieve rapid temperature sensor design with RTD-level accuracy and no cali PDF | HTML 2018年 12月 7日
应用简报 Effects of Soldering on High Precision IC Temperature Sensors 2018年 11月 9日
应用简报 Design Challenges of Wearable Temperature Sensing 2018年 9月 14日
应用手册 Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018年 9月 10日
应用手册 Precise Temperature Measurements With the TMP116 and TMP117 (Rev. A) 2018年 8月 9日
应用简报 Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing 2018年 7月 26日
应用简报 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
应用手册 Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
技术文章 Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen PDF | HTML 2015年 9月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TECDRV — 配备 TPS63810、用于驱动 TEC 模块的 BoosterPack™

The BOOSXL-TECDRV BoosterPack™ allows users to evaluate the Texas Instruments TPS63810 buck-boost converter as a driver for a thermoelectric cooling (TEC) module. The TPS63810 is a high efficiency, high output current buck-boost converter programmable through I²C interface. The (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块

Improving on the TMP116 family of high-accuracy temperature sensors, the TMP117 provides up to ±0.1°C accuracy over the entire range of human body temperature (30°C to 42°C) and ±0.2°C accuracy over its whole operating range of -55°C to 150°C, making it the (...)

用户指南: PDF | HTML
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP117 ASC studio for configuring all aspects of the TMP117 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP117 temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP117 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
仿真模型

TMP117 IBIS Model

SNOM652.ZIP (41 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-060034 — 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计

该参考设计演示了如何通过耳戴式设计使用 TMP117 在耳部准确测量体温。此设计在适用于耳戴式设备的小型柔性电路板上使用了两个 TMP117 器件。该设计集成了两个温度传感器,用于补偿系统或环境温度变化,以免其影响体温测量的准确性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频