TMP117
- TMP117 高精度温度传感器
- -20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
- -40°C 至 70°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
- -40°C 至 100°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- 工作温度范围:-55°C 至 150°C
- 低功耗:
- 3.5µA、1Hz 转换周期
- 150nA 关断电流
- 电源电压范围:
- -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
- -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
- 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
- 可编程温度警报限值
- 可选择的平均值
- 用于系统校正的数字失调电压
- 通用 EEPROM:48 位
- NIST 可追溯性
- 与 SMBus™、I2C 接口兼容
- 医疗级别:符合 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56
- RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000
TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的温度范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。
TMP117 具有低功耗,可更大程度减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行,电流典型值为 3.5µA。
对于非医疗应用,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。
TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。
Request more information
Full data sheet and other design resources are available under NDA. Request now
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-TECDRV — 配备 TPS63810、用于驱动 TEC 模块的 BoosterPack™
TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块
Improving on the TMP116 family of high-accuracy temperature sensors, the TMP117 provides up to ±0.1°C accuracy over the entire range of human body temperature (30°C to 42°C) and ±0.2°C accuracy over its whole operating range of -55°C to 150°C, making it the (...)
TIDA-060034 — 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
TIDA-01624 — 支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点