TMDS181

正在供货

6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMDS181x 6Gbps TMDS 重定时器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
应用手册 TMDS181 and TMDS171 Configuration Guide 2019年 12月 13日
应用手册 TMDS181 Schematic Checklist 2019年 4月 3日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
EVM 用户指南 TMDS181RGZ Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 12月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDS181RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

The TMDS181RGZEVM is a PCB created to help customers evaluate the TMDS181 device for video applications with HDMI interfaces.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 评估模块 TMDS181RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
仿真模型

TMDS181 IBIS-AMI Model

SLAM293.ZIP (4807 KB) - IBIS-AMI Model
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
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频