TLVH431A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low-Voltage Operation: Down to 1.24 V
- Reference Voltage Tolerances at 25°C
- 0.5% for B Grade
- 1% for A Grade
- Adjustable Output Voltage, VO = VREF to 18 V
- Wide Operating Cathode Current Range: 100 µA to 70 mA
- 0.25-
Typical Output Impedance
- –40°C to 125°C Specifications
The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal stability specified over the automotive temperature range. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 devices are ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 . Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . 数据表 (Rev. B) | 2011年 3月 28日 | |||
应用简报 | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 2018年 7月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00455 — 适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计
TIDA-00746 — 适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计
该设计分为四个主要的部分:
- 前端保护:已实施各种保护,例如通过 TVS 抗正、负脉冲(ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新智能二极管 (LM74610) 进行反向终端保护以及带有 OVP 的电池断开开关保护 (PFET)。
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 低 EMI 前端直流/直流转换器:LM53635-Q1 (...)
TIDA-01005 — 适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计
PMP9768 — 中间电压较高的汽车紧急呼叫电源参考设计
TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点